Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contours Wall Base - Valiant
Contours Wall Base - Valiant

    Contours Wall Base - Valiant

    Google-Übersetzung,

    Jetzt mit drei neuen Profilen, darunter Gewinner aus unserem „My Contours“-Designwettbewerb, bietet Contours Profiled Wall Base Formteil das Aussehen von Fräsarbeiten mit den verbesserten Eigenschaften einer elastischen Basis. Im Gegensatz zu Sperrholz-Fußleisten widersteht die profilierte Wandbasis von Contours dem Absplittern, der Feuchtigkeitsaufnahme und dem Splittern, während die kostspieligen Aufgaben des Nagelns, Füllens und Veredelns herkömmlicher Holzverkleidungen entfallen.

    • Langlebige TPR-Gummimischung enthält biobasierten phthalatfreien Weichmacher aus einer schnell nachwachsenden Ressource.

    • Hergestellt in den USA und erfüllt die Kriterien von FloorScore®, NSF332 Platinum und CHPS.

    • Produziert in 40-Fuß-Kartons. Erhältlich in 17 Profilen mit Höhen von 3″ bis 7-3/4″, viertelrund und Eckoptionen.

    • Die satinierte Oberfläche sorgt für das Aussehen von maßgefertigten Holzarbeiten, wodurch das mit Holz verbundene Nageln, Schleifen und Grundieren entfällt.

    • Die natürliche Flexibilität kaschiert Unregelmäßigkeiten in Böden, Wänden und Ecken (z. B. Fuge zwischen Boden und Wand, gebogene Wände usw.) und ermöglicht die Verlegung um architektonische Rundungen herum.

    • Alle Farben zu einem Einzelpreis erhältlich. Andere Roppe-Farben und kundenspezifische Farben erhältlich, es gelten Mindestbestellmengen.

    Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontours-wall-base-valiant
    • ProduktfamilieWall Base
    • ProduktgruppeContours Wall Base
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC012271
    • ETIM-NameRubber flooring
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRubber cove skirtings
    • Klassifizierung09 65 13.13
    • Format2014TitelResilient Base
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit