Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Google-Übersetzung,
    Am besten lässt sich dieser vielseitige Stil als Mischung aus Alt und Neu beschreiben, der sowohl traditionelle als auch moderne Designs perfekt ergänzt. Capital Sky bietet ein versetztes Muster mit Steinen unterschiedlicher Höhe und Länge, kombiniert mit natürlichen Steintexturen für eine organische Optik und Haptik. *Die Farben auf den Bildern können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
    Spezifikation
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercapital-sky-stone-veneer
    • ProduktfamilieMortarless Series
    • ProduktgruppeCapital Sky
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung04 42 00
    • Format2014TitelExterior Stone Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA