Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
    ARDEX

    ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout

    Google-Übersetzung,
    Zementbasierter Fugenmörtel mit feinsten silikonfreien Füllstoffen und speziellen Additiven zur Verfeinerung der Oberfläche der hochfesten Fugen bei gleichzeitig optimaler Verarbeitungsqualität bei langer Waschzeit.
    Spezifikation
    • Mix ratio: approx. 1.4 l water: 5 kg powder corresponds to volume parts approx. 1 part by volume of water: 3 parts by volume of powder Loose weight: approx. 1.2 kg / l Fresh mortar weight: approx. 1.8 kg / l Material consumption: with a joint width of 3 mm and joint depth 5 mm for paving possibly. medium mosaic 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m² 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² 05 x 05 cm approx. 0.90 kg / m² Additional loss of excess material on the tiles depends on their surface and processing method 0.05 - 0.10 kg / m². Processing time (20 ° C): approx. 1.5 hours Set to light foot traffic (20 ° C): after approx. 4 hours Ball Test (Brinell): after 1 day approx. 35 N / mm² after 3 days approx. 55 N / mm² after 7 days approx. 65 N / mm² after 28 days approx. 75 N / mm² Suitability for underfloor heating: yes GHS / CLP Labeling: GHS05 "Corrosive" Signal word: danger Marking according to GGVSEB / ADR: none Packaging: 5 kg net Storage: in dry areas in original  packing approx. 12 months
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-G-6
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFlexible Grout
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit