Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
    ARDEX

    ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

    Google-Übersetzung,

    ARDEX Liquid BackerBoard® Selbstnivellierende Unterlage für Holz- und Betonunterböden im Innenbereich ist eine gießbare Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen, die herkömmliche Unterlagsbretter für eine schnellere, einfachere und nahtlose Verlegung von Fliesen und Steinen auf Holzunterböden, Beton, Terrazzo und Keramik ersetzt Fliesen und Epoxid, wodurch das Schneiden, Anpassen, Kleben und Befestigen entfällt. ARDEX Liquid BackerBoard BENÖTIGT KEIN LATTENGITTER, selbst wenn es zum Glätten und Nivellieren von Holzunterböden verwendet wird. Fliesen und Stein können in nur 6 Stunden verlegt werden. ARDEX Liquid BackerBoard eignet sich auch für die Verlegung von Parkett- und Laminatböden sowie für die Ummantelung von Elektro-Fußbodenheizungen.

    Hauptmerkmale

    • Glättet Unterböden vor der Verlegung von Fliesen-, Stein- und Holzböden
    • Benötigt kein Lattennetz oder Additiv
    • Begehbar in 2 – 3 Stunden
    • Verlegen Sie Fliesen- und Steinböden in nur 6 Stunden
    • Einfach zu mischen – einfach Wasser hinzufügen
    • Installiert bis zu 1 1/4″ (3,1 cm) dick
    • Hervorragende Abdeckung: 65 Quadratfuß bei 1/8″
    • Ideal zum Einkapseln von elektrischen Fußbodenheizungen
    • Auf Portlandzementbasis
    • Verwenden Sie es als praktische, schnelle und einfache Vorfülloption über ARDEX UI 740™ FLEXBONE® und anderen zugelassenen Entkopplungsmembranen

    Normen
    SystemOne
    Getestet nach ASTM C1708

    Spezifikation
    • Installation Mixing Ratio: 6 quarts (5.7 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) Bag Coverage: 32.5 sq. ft. per bag at 1/4” (3 sq. m at 6 mm) 65 sq. ft. per bag at 1/8’’ (6 sq. m at 3 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: 10 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 3,000 psi (210 kg/sq. cm) at 28 days ASTM C627 Rating (Robinson-Type Floor Tester): Classified as extra heavy Flexural Strength (ASTM C348): 700 psi (49 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: 2 – 3 hours Install Flooring and Waterproofing: See Installation of Flooring and Waterproofing section in Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-Liquid-Backer-Board
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeSelf-Leveling Underlayment Screed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit