Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    Google-Übersetzung,

    ARDEX AF 145 Vinylhaftklebstoff hat eine verkürzte Ablüftzeit von 20 Minuten und kann bis zu 80 Minuten später mit Vinylplatten und -fliesen beklebt werden.

    • In nur 20 Minuten bezugsfertig für Bodenbeläge
    • Kann Vinylfolie bis zu 80 Minuten nach dem Lüften erhalten
    • Hervorragende Anfangs- und Langzeithaftkraft
    • Kann als Haftklebstoff oder Nassklebstoff verwendet werden
    • Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für den Einsatz über Fußbodenheizungen
    • Lösungsmittelfrei

    Verfügbare Einheitsgröße : 14 kg

    Abdeckung: Bis zu 56m 2

    Spezifikation
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-af-145
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeVinyl Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 13
    • OmniClassTitelPlastic Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit