Technische Daten
Anmischverhältnis
wird durch Gebinde vorgegeben
Frischgewicht
ca. 1.70 kg/l
Verarbeitungszeit bei +20°C
ca. 45 min
Einlegezeit
ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)
Abpackung
Eimer mit 4 kg
3,2 kg Harzpaste + Einsatzdose mit 0,8 kg Härter
Dosen mit 1 kg
0,8 kg Harzpaste + Einsatzdose mit 0,2 kg Härter
Lagerung
In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
Eimer senkrecht lagern, nicht kippen! Ein Ansteifen der Harzkomponente während der Lagerung ist ohne Bedeutung fur die Qualität von ARDEX RG 12 1-6.
Begehbarkeit bei +20°C
nach ca. 12 h
Biegezugfestigkeit
nach 1 Tagen ca. 30.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 33.00 N/mm²
Materialbedarf
ca. 1.30 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
ca. 2.50 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
ca. 3.10 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
Zum Kleben bei glatten Untergründen
Korrigierzeit
ca. 30 min
Haftzugfestigkeit
Nach 28 Tagen Trockenlagerung > 2,5 N/mm²
Materialbedarf
Für Fugenbreite 2.00 mm , Fugentiefe 3.00 mm
für Fliesen
von 2 x 2 cm ca. 1.00 kg/m²
Für Fugenbreite 3.00 mm , Fugentiefe 5.00 mm
für Fliesen
von 5 x 5 cm ca. 1.00 kg/m²
Für Fugenbreite 2.00 mm , Fugentiefe 4.00 mm
für Fliesen
von 15 x 15 cm ca. 0.18 kg/m²
Für Fugenbreite 2.00 mm , Fugentiefe 7.00 mm
für Fliesen
von 60 x 30 cm ca. 0.12 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,10 - 0,20 kg/m² .
Druckfestigkeit
nach 1 Tagen ca. 55.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 70.00 N/mm²
Farbe
weiß
silbergrau
grau
basalt
anthrazit
sandgrau
graubraun
balibraun
bahamabeige