Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO PR Primer
ARDEX

PANDOMO PR Primer

Google-Übersetzung,

Produktdetails

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion. Verhindert das Eindringen in den Untergrund, zB Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe.

Einsatzbereich
Grundierung und Haftbrücke für PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1, W3, TerrazzoPlus und TerrazzoMicro.

Für den Innenbereich.

Verhindert das Eindringen von:
- Beschichtungsmaterialien
- beendet
- verschiedene Materialien wie Gipsputz, Kalkputz, Fermacell
- Risse und Stoßfugen

Spezifikation
  • Under PANDOMO® K1, K3 17 / 3.1
    Material consumption: approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2 are needed for the first layer in a 1: 3 ratio
    on the second layer in a ratio of 1: 1 you will need about 150 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.

    Under PANDOMO TerrazzoMicro and
    TerrazzoPlus: on the first layer in a 1: 3 ratio, you will need approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.
    For the manufacture of adhesive sludge under PANDOMO® TerrazzoPlus, approximately 300 g are required. PANDOMO® PR and 300 ml of water.

    Under PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17 / 3.1
    Consumption In a mixing ratio of 1: 2, approximately
    material: 50 gr. PANDOMO® PR concentrate and 100 ml of water per m2.

    GHS / CLP marking: no ADR marking: no

    Packing: 5 kg net buckets

    Storage: in a place protected from frost, in unopened original packaging approx. 12 months.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-PR
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeGrundierung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit