Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO PW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO PW Binder Matrix

Google-Übersetzung,

Zur Herstellung von zementgebundenen, schnell nutzbaren Bodenbelägen in Terrazzo-Optik in Kombination, auf Trennschicht und auf Dämmung.
Bindematrix in weiß und schwarz erhältlich.
Begehbar nach 8 Stunden.
Schleifbar nach 24 Stunden.
Für Schichtdicken ab 25 mm.
Für den Innenbereich.
Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften.
Nicht brennbar.
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 und EN 13813.

Bearbeitungszeit 60 Minuten
Geringe Schrumpfung
Kann schnell geschliffen werden
Kann schnell geladen werden
Einsatzbereich
Zur Herstellung von zementgeschliffenen Sichtflächen in Terrazzo-Optik mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit.

in Kombination mind. d = 25 mm
auf separater Ebene min. d = 40 mm
als schwimmender Estrich min. d = 45 mm
als Heizestrich min. d = 45 mm

Spezifikation
  • Mixing ratio: 25 kg of PANDOMO PW or PB TerrazzoPlus binding matrix (1 original bag) and 37.5 kg of PANDOMO TG decorative stones are added to about 4.5-4.75 L of water

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.4 kg / l

    Raw weight of the solution: approx. 2.4 kg / l

    Material Consumption: approx. 9 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 60 min

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day, ok. 40 N / mm2
    after 7 days, ok. 50 N / mm2
    after 28 days, ok. 60 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day, ok. 5 N / mm2
    after 7 days, ok. 6 N / mm2
    after 28 days - approx. 6 N / mm2
    PANDOMO TerrazzoPlus after 28 days corresponds to CT C60 F6 and can be applied instead of screeds.

    Fire class: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi— is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in dry rooms - approx. 6 months in original unopened packaging

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-PW
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTerrazzo Binder Matrix
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inRussland
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_90_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo floor covering systems
  • Klassifizierung09 66 13
  • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 15 11
  • OmniClassTitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit