Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Google-Übersetzung,

Filmbildende Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung auf Wasserbasis.

seidig
rutschfest
schmutzabweisend
strapazierfähig
rutschfest
Einsatzbereich
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Versiegelung ist eine Schutzfolie für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl geölt oder mit PANDOMO® SP-PS Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis versiegelt wurden.

Mit PANDOMO® SP-SL Steinöl behandelte Bodenflächen müssen vorher mit PANDOMO® SP-F Porenfüller grundiert werden.

Spezifikation
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-SP-GS
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inRussland
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit