Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO SP-SL - Stoneoil
ARDEX
Archiviert

PANDOMO SP-SL - Stoneoil

Product details
For protection of coloured and polished surfaces of PANDOMO® W1 walls and ceilings
Oil-wax-based, preservative-free
Silky luster
Abrasion resistant
Water-repellent
Colourless
High yield
Diffusive

Range of application
For indoor use
For protection of coloured and polished surfaces made of PANDOMO® W1
For private living areas and areas with moderate impact and shock loads, e.g. in exhibition rooms, foyers, public buildings, sales rooms and in private living areas.

Spezifikation
  • Specific Weight: approx. 0.9 kg / l

    Consumption: PANDOMO® W1 2.0 or W3 2.0 17 / 3.1: approx. 25-30 g / m2 per layer
    PANDOMO® K1 or K3 17 / 3.1 approx. 50 g / m2 per layer
    PANDOMO® FloorPlus (K1 + sand HG) approx. 50-60 g / m2 per coat
    PANDOMO® K2 approx. 50-60 g / m2 per coat

    Designation according to GHS / CLP: GHS08 “hazardous material” Signal word: Danger
     
    Designation according to ADR: no

    Packing: 3 l canister and 1 l can

    Storage: in a dry room in well-closed packaging, stored for approx. 12 months.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPandomo-SP-SL
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeStone Oil Protectant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • Klassifizierung03 53 00
  • Format2014TitelConcrete Topping
  • OmniClassNummer23-15 17 11 11
  • OmniClassTitelFloor Toppings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit