Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    Google-Übersetzung,

    ARDEX A 125 ist ein Spachtel- und Feinreparaturmörtel für Wände und Decken. Es trocknet zu einem strapazierfähigen, wasser- und witterungsbeständigen Finish mit einer glatten, dichten Oberfläche, die zum Streichen geeignet ist.

    • Ideale Spachtelmasse für Wand- und Deckenputz
    • Bis zu 5 mm auftragen
    • Beendet mit einer glatten Oberfläche, die zum Lackieren geeignet ist
    • Fast Track – bereit für dekorative Oberflächen am nächsten Tag
    • Verlängerte Topfzeit von 4 Stunden
    • Bietet eine strapazierfähige Oberfläche
    • Wasser- und witterungsbeständig
    • Geeignet für interne und externe Standorte
    • Nicht brennbar – Klasse A1 gemäß EN 13501-1

    Verfügbare Einheitsgröße: 22 kg

    Reichweite : ca. 5m²

    Spezifikation
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-a-125
    • ProduktfamilieWandspachtelmassen
    • ProduktgruppeWandfüller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung07 77 00
    • Format2014TitelWall Specialties
    • OmniClassNummer23-15 15 27
    • OmniClassTitelRenders
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit