Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Google-Übersetzung,
Gipskunststoffunterlage zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen besonders ergiebig
Spezifikation
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-A-826
  • ProduktfamilieWandspachtelmassen
  • ProduktgruppeWandfüller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit