Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    Google-Übersetzung,

    ARDEX AF 825 Oberflächen-Tackifier-Klebstoff bietet eine sofortige Ablösung, sodass abgenutzte oder beschädigte Teppichfliesen einfach ersetzt werden können. Eine 10-kg-Eimer können bis zu 125 m² bedecken und Bodenbeläge können in nur 10 Minuten oder bis zu 24 Stunden nach dem Auftragen verlegt werden.

    • Die sofortige Freigabe ermöglicht das einfache Entfernen abgenutzter oder beschädigter Teppichfliesen
    • Verlegen Sie Bodenbeläge in nur 10 Minuten oder bis zu 24 Stunden nach dem Auftragen
    • Geeignet für Doppelboden
    • Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für den Einsatz über Fußbodenheizungen
    • Extrem geruchsarm

    Verfügbare Einheitsgröße : 10 kg

    Abdeckung: Bis zu 125m 2

    ARDEX ENDURA

    Spezifikation
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-af-825
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeTackifier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit