Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX CA 20 P SMP-MONTAGEKLEBER
ARDEX
Archiviert

ARDEX CA 20 P SMP-MONTAGEKLEBER

Einkomponentiger Montageklebstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere

ARDEX CA 20 P ist ein einkomponentiger, lösemittel- und wasserfreier Montageklebstoff mit sehr hoher Klebkraft. Geeignet Kleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen, keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstoffen, auf saugfähigen und dichten Untergründen, sowie zum Dichten von Boden- und Anschlußfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen. ARDEX CA 20 P kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Es ist schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge. ARDEX CA 20 P ist sehr emissionsarm - EC 1 R - nach GEV EMICODE.

Produkthighlights:

  • Einkomponentig, wasser- und lösemittelfrei
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Hohe Klebkraft
  • Schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge
  • Sehr emissionsarm EC 1 PLUS nach GEV EMICODE
Spezifikation
  • Technische Daten

    Temperaturbeständigkeit
    -40.00 °C - 90.00 °C

    EMICODE
    EC 1
     
    Abpackung
    Kartusche mit 310 ml
    gepackt zu 12 Stück

    Lagerung
    Trocken und kühl lagern.
    Frostsicher lagern.
    In trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Rohstoffgrundlage
    Silan-modifiziertes Polymer

    Spezifisches Gewicht
    ca. 1.45 kg/l

    Verbrauch
    ca. 30 – 40 ml/lfdm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

    Konsistenz
    thixotrop

    Hautbildezeit
    ca. 7 min - 10 min

    Verarbeitungstemperatur
    5.00 °C bis 35.00 °C

    Farbe
    weiß

    Durchhärtegeschwindigkeit
    ca. 3 mm / Tag

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-ca-20-p
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeMontagekleber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Klassifizierung09 93 23.53
  • Format2014TitelInterior Finishing
  • OmniClassNummer23-15 00 00
  • OmniClassTitelInterior and Finish Products
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit