Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw

    WKFC - Cylindrical head construction screw

    Google-Übersetzung,

    WKFC
    ∅6, ∅8, ∅10
    Bau-Zylinderkopfschrauben mit Vollgewinde und TX-Antrieb für konstruktive Verbindungen und Verstärkungen von Holzbauteilen.

    SUBSTRATE
    • Massivholz
    • Brettschichtholz (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt (weiß)

    ANWENDUNG
    • Holzkupplungen
    • Strukturelle Verstärkung
    • Schutz von Bauwerken gegen Versagen

    Spezifikation
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFC   80 - 300 mm
      ∅8   WKFC   120 - 500 mm
      ∅10   WKFC
         300 - 600 mm

      Basic parameters

      ParameterValue
      Material
      Steel
      Screw head type
      Cylindrical head
      Screw socket type
      TX
      Thread type
      Full thread
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwkfc-cylindrical-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
    • ProduktgruppeWood construction screws
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit