Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX DS 40 TRITTSCHALLDÄMM- UND ENTKOPPLUNGSPLATTE
ARDEX

ARDEX DS 40 TRITTSCHALLDÄMM- UND ENTKOPPLUNGSPLATTE

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein. Auch geeignet für wiederaufnahmefähige Belagsverlegungen.

Produkthighlights:

  • mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag
  • rissüberbrückend
  • sichere Verlegung auch auf kritischen Untergründen
  • deutlich verminderte Übertragung von Tritt- und Luftschall
  • Geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm
Spezifikation
  • Technische Daten

    Materialbedarf
    ca. 0.30 kg/m²/mm
    ca. 0.30 kg/m²/mm
    ca. 1600.00 g - 2200.00 g  pro m² %attribute%

    Gewicht
    ca. 5.10 kg/m²

    Wasserdampfdiffusionsfähig
    ja

    Erzielbares Trittschallverbesserungsmaß
    14.00 db

    Länge
    0.75 m

    Breite
    50.00 cm

    Dicke
    4.50 mm

    Plattenformat
    0.38 m²

    Brandverhalten (DIN 4102)
    B2 (nur Platte) ,

    Wärmeleitfähigkeit
    0.11 K/W

    Wasserdampfdiffusionszahl µ
    450.00

    Fußbodenheizungseignung
    ja

    Abpackung
    Karton: 10 Platten = 3,75 m2 Palette: 300 Platten = 112,50 m2

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 36 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Wärmedurchlasswiderstand
    0.04 K/W

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-ds-40
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung09 05 71
  • Format2014TitelAcoustic Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 13
  • OmniClassTitelAcoustical Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit