Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
    ARDEX

    ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors

    Google-Übersetzung,

    ARDEX FA 20 ist eine faserverstärkte Spachtelmasse, die sich ideal für den Einsatz auf Holzböden eignet und eine flexible, rissfreie Oberfläche mit außergewöhnlicher Stabilität gewährleistet, wenn sie zum Glätten von Holzböden vor dem Aufbringen von Bodenbelägen verwendet wird.

    • Schnelle Aushärtung und Trocknung – begehbar in nur 2 Stunden
    • Kann direkt auf Dielen aufgetragen werden
    • Ausgezeichnete glatte Oberfläche
    • Vielseitig einsetzbar, auch ideal zum Nivellieren und Glätten von Zement-/Sandestrichen, Stahl und bestehenden Fliesenflächen
    • Geeignet für den Einsatz auf Estrichen mit Fußbodenheizung

    Verfügbare Einheitsgröße : 20 kg

    Abdeckung: Ungefähr 5 m 2 bei 3 mm Dicke pro 20-kg-Sack

    Spezifikation
    • Pot life (20°C) - approximately 30 minutes

      Walkability (20°C) - after approximately 2 hours

      COMPRESSIVE STRENGTH - after 28 days approximately 30 N/mm2

      FLEXURAL TENSILE STRENGTH - after 28 days approximately 9.5 N/mm2

      BALL PRESSURE HARDNESS (BRINELL) - after 28 days approximately 40 N/mm2

      SUITABLE FOR WHEELCHAIR USE - Yes

      Suitable for underfloor heating - Yes

      NOTE: If smoothing timber floors incorporating underfloor or undertile heating systems prior to installing ceramic or natural stone tiles, consult the ARDEX Technical Department for advice.

      EMICODE - EC 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-fa-20
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit