Technische Daten
Schüttgewicht
ca. 1.30 kg/l
Verarbeitungszeit bei +20°C
ca. 30 min
Lagerung
In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
Frischgewicht
ca. 2.00 kg/l
Kugeldruckhärte
nach 1 Tagen ca. 40.00 N/mm²
nach 3 Tagen ca. 55.00 N/mm²
nach 7 Tagen ca. 75.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 80.00 N/mm²
Abpackung
Beutel mit 5.00 kg netto
gepackt zu 4 Stück
52 VPE/Palette
Anmischverhältnis
ca. 2.75 l Wasser: 12.50 kg ARDEX G8S FLEX 1-6
Materialbedarf
Für Fugenbreite 3.00 mm , Fugentiefe 5.00 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0.10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0.15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0.20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0.35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0.50 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1.00 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m² .
Farbe
weiß
pergamon
silbergrau
hellgrau
sandgrau
grau
steingrau
zementgrau
basalt
anthrazit
jasmin
bahamabeige
sandbeige
jurabeige
graubraun
balibraun
dunkelbraun
GISCODE
ZP 1 = zementhaltiges Produkt
EMICODE
EC1
Begehbarkeit bei +20°C
nach ca. 90 min
Fußbodenheizungseignung
ja