Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas
ARDEX

ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas

Google-Übersetzung,
Pulver auf Basis von Spezialzementen und Verflüssigern mit gutem Dispergiervermögen und Spezialfüllstoffen. Angemischt mit Wasser erhält man einen glatten, selbstnivellierenden und pumpfähigen Mörtel, der 1/2 Stunde verarbeitbar und in 2 Stunden befahrbar ist. Der Mörtel trocknet und härtet durch Hydratation aus, ohne zu schrumpfen, wodurch das Auftreten von Rissen verhindert wird.
Spezifikation
  • Mixing ratio: Approx. 4 l. of water for 25 kg. of powder, which corresponds to approximately 1 vol. of water: 4 vol. of dust Density: Approx. 1.5 Kg / l. Density of the fresh mortar: Approx. 2.1 Kg / l. Material consumption: Approx. 1.7 Kg. Powder / m2 / mm. Open time: Approx. 25 minutes (at 20 ° C) Workability time (+ 20 ° C): Approx. 1/2 hour Sealing protection with ARDEX-COAT: After the pouring of the mortar Up to 10 mm: 1 day Up to 30 mm: 3 days Compressive strength: After 1 day: approx 14.0 N / mm2 After 7 days: approx 21.0 N / mm2 After 28 days: approx 32.0 N / mm2 Resistance to the flexotraction: After 1 day: approx 3.8 N / mm2 After 7 days: approx 5.5N / mm2 After 28 days: approx 8.8 N / mm2 Brinell Hardness: After 1 day approx. 63 N / mm2 After 7 days: approx 68 N / mm2 After 28 days: approx 95 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Packaging: Sacks of 25 kg. Net Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-IFS-MIX
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit