Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment

    Google-Übersetzung,
    Wählen Sie Reactivatable™ ARDEX K 10™ ist eine reaktivierbare, selbstnivellierende Unterlage mit hohem Fließvermögen, die zum Glätten von Innenbeton, Terrazzo, Keramik- und Steinbruchfliesen, Epoxidbeschichtungssystemen und nicht wasserlöslichen Klebstoffrückständen auf Beton vor der Installation verwendet wird des fertigen Fußbodens – auf, über oder unter der Ebene. Hauptmerkmale Reaktivierbares, hochfließendes Material mit langer Heilungszeit Zum Glätten von Innenbeton, Terrazzo, Keramik- und Steinbruchfliesen, Epoxidbeschichtungssystemen und nicht wasserlöslichen Klebstoffrückständen auf Beton Eine Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen Installiert bis zu 1 /2″ (12 mm) pur Kann zur Anpassung an vorhandene Erhebungen verjüngt werden Begehbar in 2-3 Stunden Verlegen Sie feuchtigkeitsunempfindliche Fliesen und Stein nach 6 Stunden, die meisten anderen Bodenbeläge nach 24 Stunden (siehe Abschnitt Verlegen von Bodenbelägen im Technischen Datenblatt für Details) Nur für den Innenbereich. Standards SystemOne Getestet gemäß ASTM C1708
    Spezifikation
    • Installation Mixing Ratio: 5.25 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm) 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.65 sq. m at 3 mm) Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: Up to 25 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – air cure only): 4,700 psi (329 kg/sq. cm.) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/sq. cm.) at 28 days Walkable: 2 to 3 hours Install Flooring: See installation of flooring section in the Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX/HENRY SystemOne™ warranty when used in conjunction with select HENRY® flooring adhesives.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-K-10
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit