Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping

    Google-Übersetzung,

    ARDEX K 520™ ist eine selbstnivellierende Spachtelmasse für die schnelle Oberflächenerneuerung, Glättung oder Nivellierung von Beton im Innenbereich und bestimmten nicht porösen Oberflächen. ARDEX K 520 kann bis zu einer Dicke von 1″ (25 mm) pur und bis zu einer Dicke von 3″ (7,5 cm) mit der Zugabe geeigneter Zuschlagstoffe verlegt werden (siehe Abschnitt „Technische Daten“ für Mindesteinbaudicken je nach Anwendung).

    Hauptmerkmale

    • Eine Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen
    • Erneuern Sie die Oberfläche von Beton und bestimmten nicht porösen Oberflächen im Innenbereich
    • Begehbar in 2 – 3 Stunden, versiegeln in nur 24 Stunden
    • Polieren in nur 24 Stunden
    • Nur für Innenböden verwenden

    Standards

    Getestet gemäß ASTM C1708

    Spezifikation
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      For complete product technical information, click on the Downloads tab and open the Technical Data download.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-K-520
    • ProduktfamilieARDEX Surfaces
    • ProduktgruppeOverlays and Toppings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit