Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
    ARDEX

    ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface

    Google-Übersetzung,

    ARDEX K 523™ ist ein gießbarer, polierbarer, selbstnivellierender Belag für die schnelle Oberflächenerneuerung von Beton im Innenbereich. ARDEX K 523 kann ab einer Mindestdicke von 3/8″ (9 mm) bis zu einer maximalen Dicke von 2″ (5 cm) verlegt werden. Mit schwarzen und weißen Zuschlägen sorgt ARDEX K 523 für eine polierte, „zuschlagstofffreie“ Oberfläche. Das Polieren kann in nur 24 Stunden erfolgen.

    Hauptmerkmale

    • Eine Mischung aus Portlandzement, hydraulischen Zementen und speziellen schwarzen und weißen Zuschlagstoffen
    • Beton im Innenbereich erneuern
    • Nach 2-3 Stunden begehbar, nach nur 24 Stunden polierbar
    • Nur für Innenböden verwenden

    Standards

    Getestet gemäß ASTM C1708

    Spezifikation
    • Installation

      Mixing Ratio: 3.25 or 3.75 quarts (3.07 or 3.55 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: Up to 13 sq. ft. per bag at 3/8” (1.2 sq. m at 9 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,200 psi (436 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,100 psi (77 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours (without E 25); 24 hours (with E 25)
      Polishable: 24 hours (without E 25); 48 hours (with E 25)
      Available Colors: Gray
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX Americas Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-K-523
    • ProduktfamilieARDEX Surfaces
    • ProduktgruppeOverlays and Toppings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit