Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping

    Google-Übersetzung,

    ARDEX K 530™ ist ein selbstnivellierender, dekorativer Belag für die schnelle Oberflächenerneuerung, Glättung oder Nivellierung von Beton im Innenbereich und bestimmten nicht porösen Oberflächen. ARDEX K 530 kann bis zu einer Dicke von 1 Zoll (25 mm) pur und bis zu einer Dicke von 3 Zoll (7,5 cm) unter Zugabe zugelassener dekorativer Zuschlagstoffe verlegt werden. Verwenden Sie ARDEX K 530 in Bereichen, in denen ein dekorativer Boden gewünscht wird, um eine harte, ebene, glatte Oberfläche zu schaffen, die versiegelt werden kann. Auch auf Beton- und Terrazzo-Untergründen in Bereichen verwenden, die eine polierte Oberfläche erfordern. Das Versiegeln oder Polieren kann in nur 24 Stunden erfolgen.

    Hauptmerkmale

    • Eine Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen
    • Erneuerung von Beton im Innenbereich und bestimmten nicht porösen Oberflächen. Begehbar in 2–3 Stunden, versiegeln in nur 24 Stunden
    • Polieren in nur 24 Stunden
    • Natürliche weiße Farbe
    • Zur Verwendung als Bindemittel für kundenspezifische Zuschlagstoffe und Farbstoffe
    • Nur für Innenböden verwenden

    Standards

    Getestet gemäß ASTM C1708

    Spezifikation
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-K-530
    • ProduktfamilieARDEX Surfaces
    • ProduktgruppeOverlays and Toppings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit