Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty
ARDEX

ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty

Google-Übersetzung,
ARDEX K 70 ist ein Estrich- und Dünnputz auf Zementbasis zum Ausgleichen und Ausgleichen von Untergründen mit großen Höhenunterschieden. Geeignet für Rohbeton, Zement- und Anhydritbeschichtungen, Terrazzoböden, Fliesen- und Fliesenbeschichtungen etc. Als Nutzschicht in Kellerräumen, Hobbyräumen, Hallen, Hauswirtschaftsräumen, Lager- und Abstellräumen, Hallen und Werkstätten bei mäßigen Stoß- und Stoßbelastungen .
Spezifikation
  • Material consumption: Approximately 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 minutes at 20 ° C. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours. Pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 13 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 27 N / mm². Bending pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 4 N / mm². After 7 days 6 N / mm². After 28 days 7 N / mm². Ball Pressure Hardness: (Brinell) After 1 day 50 N / mm². After 7 days 60 N / mm². After 28 days 70 N / mm².
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-K-70
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit