Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 80 Dünnestrich
ARDEX K 80 Dünnestrich
    ARDEX

    ARDEX K 80 Dünnestrich

    Dünnestrich mit ARDURAPID®-Effekt

    Wenn Sie schon immer nach einer Lösung zur Herstellung qualitativ hochwertiger Nutzschichten im privaten Wohnbereich gesucht haben, so müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen! Ob als Nutzschicht in Kellern, Hobbyräumen, Fluren, auf Dachböden oder im Lager, ARDEX K 80 Dünnestrich nivelliert sämtliche gängigen Untergründe. Besonders hervorzuheben ist der Schichtdickenbereich, den die ARDEX-Spachtelmasse abdeckt : ARDEX K 80 kann ungestreckt von 5 mm bis zu 50 mm aufgetragen werden. Schnell begehbar und belastbar ohne langes Warten dank des ARDURAPID-Effekts. Selbstverständlich ist ARDEX K 80 auch zur Herstellung ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen bestens geeignet. Perfekt ans Ziel bei großen, glatten Flächen.

    Produkthighlights:

    • Herstellen von Nutzschichten in Kellern, Hobbyräumen, Fluren, oder im Lager
    • Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen
    • Für Auftragsdicken von 5 mm bis 50 mm geeignet
    • Selbstglättend
    • Rissefrei selbst in dicken Schichten
    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 2.00 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.65 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 2 h

      Stuhlrolleneignung
      ja

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca. 4.75 l - 5.00 l Wasser : 25.00 kg ARDEX K 80

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 14.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 20.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 30.00 N/mm²

      Kugeldruckhärte
      nach 1 Tagen ca. 60.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 65.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 90.00 N/mm²

      EMICODE
      EC 1

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 3.80 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 5.80 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 10.00 N/mm²

      Verlegereife, diffusionsoffene Beläge
      nach 1 Tag

      Verlegereife, diffusionsdichte Beläge
      bis 10 mm nach 1 d
      bis 30 mm nach 3 d
      bis 50 mm nach 7 d

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-k-80
    • ProduktfamilieSichtflächen
    • ProduktgruppeBodenspachtelmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete finishing coats
    • Klassifizierung03 35 00
    • Format2014TitelConcrete Finishing
    • OmniClassNummer23-15 17 11 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Floor Toppings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit