Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarkes Versiegelungssystem für Flecken- und Verschleißschutz

    Geeignete Anwendungen

    • Zum Versiegeln von ARDEX-Toppings.
    • Zur Verwendung in leichten Industrie- und Gewerbeprojekten.
    • Geeignet für den Verkehr mit Gabelstaplern mit Gummirädern.

    Hauptmerkmale

    ARDEX R 54™ AP
    Grundierung für ARDEX R 54 Performance Sealer zum Flecken- und Verschleißschutz

    • Für den Innenbereich auf ARDEX Belägen
    • Sehr schnelle Trocknung; kann ARDEX R 54 in nur 3 Stunden oder weniger erhalten
    • Hervorragende Penetration und Haftung
    • Niedriger VOC-Gehalt und kein Geruch

    ARDEX R 54™ SG
    Hochleistungsversiegelung für Flecken- und Verschleißschutz (Hochglanz-Decklack)

    ARDEX R 54™ SM
    Leistungsversiegelung für Flecken- und Verschleißschutz (matter Decklack)

    • Erhältlich in den Ausführungen Hochglanz und Mattklar
    • Für den Innenbereich auf ARDEX Belägen
    • Leistungsversiegelung; verleiht ARDEX-Belägen einen höheren Glanz sowie eine erhöhte Abrieb- und Fleckenbeständigkeit und senkt gleichzeitig die Wartungskosten
    • Geruchsarm
    • Kann mit Wasser gereinigt werden


    Spezifikation
    • Technical Data According to ARDEX Quality Standards

      All data based on 70°F / 21°C. Physical properties are typical values and not specifications.

      Sealer

      Approximate Coverage*
      First coat: 230 – 400 sq. ft. / gallon (5.6 – 9.8 sq. m / L)
      Second coat: 400 – 450 sq. ft. / gallon (9.8 – 11 sq. m / L)
      Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time:
      Dry to the touch (High Gloss): 4 – 12 hours
      Dry to the touch (Matte): 3 – 5 hours
      Light foot traffic: 24 hours
      Full cure: 5 days
      VOC: <1 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: One unit contains (1) 3 qt. / 2.84 L container (Part A) and (1) 1 qt. / 0.95 L container (Part B)
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

      Primer

      Coverage: 300 – 450 sq. ft. / gallon (7.4 – 11 sq. m / L)
      *Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time: Dry to the touch: 20 minutes. Apply ARDEX R 54: 3 hours minimum; 24 hours maximum
      VOC: <75 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: 1 gallon (3.78 L) Container
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-r-54
    • ProduktfamilieARDEX Surfaces
    • ProduktgruppeSealers & Densifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit