Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
    ARDEX

    ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™

    Google-Übersetzung,

    ARDEX SD-M™ ist ein selbsttrocknender, spachtelbarer Belag für die schnelle Endbearbeitung oder Oberflächenerneuerung von Beton, Terrazzo und Keramik, Steinbruch- und Porzellanfliesen im Innenbereich. ARDEX SD-M ist eine Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen und kann verwendet werden, um eine harte, ebene und glatte Oberfläche für Lagerhallen, Hauswirtschaftsräume und leichte Produktionsanlagen zu schaffen.

    Hauptmerkmale

    • Zur Verwendung auf Beton, Terrazzo und Keramik, Steinbruch- und Porzellanfliesen
    • Bietet ein glattes, dauerhaftes und langlebiges Finish
    • Einfach zu mischen und anzuwenden
    • Nur mit Wasser mischbar, keine Zusatzstoffe erforderlich
    • Hervorragende Deckung mit hervorragender Haftung
    • Schimmel- und schimmelresistent
    • Auf Portlandzementbasis
    • Nur für Innenböden verwenden
    • Kann verwendet werden, um eine brünierte Oberfläche auf Beton im Innenbereich zu erzeugen
    • Kann als Lochfüller für polierten Beton und ARDEX Polished Concrete Systems (APCS)-Anwendungen verwendet werden
    Spezifikation
    • Installation

      Mixing Ratio: 2 quarts (1.9 L) of water to one 10 lb. (4.5 kg) bag
      For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume for the scratch and finish coat, or 3.5 parts powder to 1 part water for filling pop-outs and spalls.
      Coverage: 80 – 100 sq. ft. (7.4 – 9.3 sq. m) per bag in 2 coats; (Actual coverage may vary)

      Performance

      Initial Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
      Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air Cure Only): 5,000 psi (352 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 hours
      Begin Processing: 24 – 72 hours
      Colors Available: Gray and White
      Packaging: 10 lb. (4.5 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      VOC: 0
      Shelf Life: 6 months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-sd-m
    • ProduktfamilieARDEX Surfaces
    • ProduktgruppeOverlays and Toppings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit