Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SE Sanitär-Silicon
ARDEX

ARDEX SE Sanitär-Silicon

Essigsäurevernetzender Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung.

ARDEX SE ist ein essigsäurevernetzender Silicondichtstoff zum elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für den Einsatz in Bad, Dusche und WC sowie im Wohnbereich bei Keramikbelägen. ARDEX SE ist leicht spritz- und glättbar und hat sehr gute Hafteigenschaften. Nach der Aushärtung ist ARDEX SE gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel beständig. Die Fuge kann problemlos gereinigt werden. Durch die fungizide Ausrüstung wird Pilz- und Schimmelbefall vorgebeugt.

Produkthighlights:

  • Elastisches Schließen von Bewegungs-,
  • Eck- und Anschlussfugen
  • Mit fungizider Ausrüstung
  • Sehr gute Haftungseigenschaftenn
  • Leicht spritz- und glättbar
  • In vielen Farben erhältlich
Spezifikation
  • Technische Daten

    Lagerung
    Trocken und kühl lagern.
    In trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Abpackung
    Kartusche mit 310 ml
    20 VPE/Palette

    Rohstoffgrundlage
    Silikon, essigsäureerhärtend

    Konsistenz
    pastös

    Spezifisches Gewicht
    ca. 1.00 g /cm3

    Fugenbreite
    bis 30 mm

    Verarbeitungstemperatur
    5.00 °C bis 40.00 °C

    Hautbildezeit
    ca. 10 min - 12 min
    nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

    Temperaturbeständigkeit
    -40.00 °C - 180.00 °C

    E-Modul 100%
    ca. 0.40 N/mm²
    DIN EN 28339 Verfahren A

    Shore-A-Härte
    ca. 25.00

    Durchhärtegeschwindigkeit
    ca. 2 mm / Tag
    ca. 7 mm / Woche

    Materialbedarf
    10 x 10 mm Fuge ca. 3.00 lfdm, je Kartusche
    5 x 5 mm Fuge ca. 12.00 lfdm, je Kartusche
    Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge.

    Farbe
    brillantweiß
    anthrazit
    bahamabeige
    balibraun
    basalt
    weiß
    blau
    braun
    gelb
    grau
    graubraun
    grün
    hellgrau
    jasmin
    jurabeige
    oxyd-ocker
    oxyd-rot
    pergamon
    sandbeige
    schwarz
    silbergrau
    transparent
    umbra
    weiß

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-se
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeFlexible Dichtstoffe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSurface Film
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit