Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment
ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment

    Google-Übersetzung,

    ARDEX TL 1000™ ist eine selbstnivellierende Unterlage, formuliert mit einer Mischung aus Portlandzement, anderen hydraulischen Zementen und Polymeren. ARDEX TL 1000 wurde speziell für das schnelle Nivellieren von Beton, zementgebundenem Terrazzo oder Keramik-, Steinbruch- oder Porzellanfliesen im Innenbereich vor dem Verlegen von Fußböden entwickelt – auf, über oder unter der Erdoberfläche. Es kann sogar auf Beton installiert werden, der mit bestimmten Nachbehandlungsmitteln behandelt wurde (siehe unten). Gieß- oder pumpfähig, wenn es mit Wasser gemischt wird, sucht sich ARDEX TL 1000 sein eigenes Niveau und erzeugt mit minimalem Arbeitsaufwand eine dauerhafte, glatte und ebene Bodenoberfläche.
    Hauptmerkmale

    • Speziell entwickelt für das schnelle Nivellieren von Fußböden vor dem Verlegen von Fliesen oder Steinen
    • Ideal für groß- und großformatige Fliesenverlegungen
    • Neuen oder vorhandenen Beton nivellieren und glätten; zementgebundener Terrazzo; Keramik-, Steinbruch- oder Feinsteinzeugfliesen
    • Installieren Sie bis zu 1 1/4 Zoll (3 cm) sauber
    • Kann verjüngt werden, um vorhandenen Erhebungen gerecht zu werden
    • Weitergehen in 4-5 Stunden
    • Verlegen Sie die meisten Fliesen oder Steine* in nur 6 Stunden und die meisten anderen Bodenbeläge nach 24 Stunden
    • Einfach mit Wasser zu mischen – keine Zusatzstoffe erforderlich
    • Nur für den Innenbereich

    Normen

    SystemOne

    Spezifikation
    • Installation Mixing ratio: 5 qts. (4.75 L) of water per one 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.3 sq. m at 6 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed Performance Flow time: 10 minutes Thickness of installation: 1/4” (6 mm) minimum (average; can be tapered) 1 ¼” (3 cm) maximum Compressive strength (ASTM C109/mod – Air cure only: 4,000 psi (280 kg/cm2) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/cm2) at 28 days Walkable: 4 – 5 hours Install flooring: Non-moisture-sensitive tile or stone: 6 hours For all other floor coverings, consult the Technical Data Sheet VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf life: 1 year, if unopened Warranty ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-TL-1000
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit