Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TLT™ Building Panels
ARDEX

ARDEX TLT™ Building Panels

Google-Übersetzung,

ARDEX TLT™-Bauplatten bieten Bauherren und Fliesenlegern eine starke, leichte, wasserdichte und dampfbeständige Fliesenbasis für Nassbereiche. Es handelt sich um XPS-Schaumplatten, die aus einer proprietären Mischung aus synthetischem Polymermörtel und einem alkalibeständigen Fasernetz hergestellt werden. Dies verleiht den ARDEX TLT-Bauplatten eine äußerst steife Struktur und eine außergewöhnliche Verbundfestigkeit.

Hauptmerkmale

  • Alkalibeständiges Glasfasergewebe
  • Polymerzementmörtel
  • XPS-Schaum
  • Zugelassen für Dampfduschen gemäß ASTM E 96-05, wenn eine wasserdichte Membran über den Bauplatten installiert wird
Spezifikation
  • PRODUCTDIMENSIONSPROPERTIESSTANDARDSVALUES
    ARDEX TLT™ 1023' x 5' x 1/4″Compressive strength – perpendicular to surfaceASTM D162150.50 p.s.i.
    ARDEX TLT™ 1033' x 5' x 1/2″Compressive strength – perpendicular to cross sectionASTM D1621386.0 psi
    ARDEX TLT™ 1102' x 8' x 2″Tensile StrengthASTM D162375.30 psi
    ARDEX TLT™ 1144' x 5' x 1/2″Shear StrengthASTM D27353.30 psi
    ARDEX TLT™ 1154' x 8' x 1/2″Flexural StrengthASTM C203788 psi
    ARDEX TLT™ 1164' x 8' x 2″Nail Pull ResistanceASTM C473-10Wet 313,8 PSI/Dry 668 psi
    ARDEX TLT™ 1012' x 4' x 1/8″Robinson Floor TestASTM C627Extra heavy duty & high impact use
    ARDEX TLT™ 1053' x 5' x 5/8″System Crack ResistanceANSI A 118.12, S 5.4No Cracks
    ARDEX TLT™ 1062' x 8' x 3/4″Water PenetrationASTM E331-09Passed
    ARDEX TLT™ 1072' x 8' x 1″Flange-Fixture SealPassed
    ARDEX TLT™ 1082' x 8' x 1 1/4″Water Vapor Transmission – perm ratingASTM E 96-050.494, 0.354
    ARDEX TLT™ 1092' x 8' x 1 1/2″Freeze & Thawing ResistanceASTM C666 – 03 (Modified), 25No Visual Defects
    ARDEX TLT™ 1112' x 8' x 3 1/5″Thermal Resistance R-Value (1/2”)ASTM C5181.8 hr. ft. 2F/Btu
    ARDEX TLT™ 1122' x 8' x 3 9/10″Surface Burning CharacteristicsASTM E 84, 12
    ARDEX TLT™ 1133' x 8' x 1/2″Flame speed 0Flame speed 0Flame speed 0
    ARDEX TLT™ 11732″ x 48″ x 1/8″Smoke developed 70Smoke developed 70Smoke developed 70
    ARDEX TLT™ 11832″ x 48″ x 1/4″FlammabilityNFPA 286Passed
    ARDEX TLT™ 11932″ x 48″ x 1/2″Temperature Limits– 50 / + 75 °CTemperature Limits
    ARDEX TLT™ 12132″ x 48″ x 5/8″Linear Co-efficient of Thermal ExpansionASTM D6960.000029 (29 x10-6) CTE / °C
    ARDEX TLT™ 1222' x 4' x 2″Accelerated AgingAC 71-S.3.5.3, 25 cyclesNo Blistering or Delamination
Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-tlt-building-panels
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Klassifizierung10 21 16
  • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit