Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
    ARDEX

    ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant

    Google-Übersetzung,

    ARDEX TLT™ 700 ist ein einkomponentiger, schimmelresistenter Mehrzweck-Elastomer-Hybridklebstoff und neutral aushärtender Dichtstoff, der durch Reaktion mit Feuchtigkeit aushärtet. ARDEX TLT™ 700 ist äußerst flexibel und verfügt über eine hervorragende Klebkraft, wodurch es für ein breites Anwendungsspektrum geeignet ist. Es eignet sich ideal zum Ersetzen von Fliesen oder als allgemeiner Reparatur- und Dichtstoff für Dusche, Küche und Bad zum Anbringen von Zubehör wie Seifenhaltern. ARDEX TLT™ 700 ist schrumpffrei und kann zum Füllen von Bewegungsfugen verwendet werden. Zur Verwendung an Innen- oder Außenwänden und -böden. ARDEX TLT™ 700 ist ideal zum Verkleben der meisten Baumaterialien, einschließlich Glas, Fliesen, Keramik, Holz, Kunststoff und Metall.

    Hauptmerkmale

    • Äußerst vielseitig – Klebt eine Vielzahl von Materialien, darunter Glas, Metall, Holz, Keramik und Kunststoff
    • Ideal für kleinere Reparaturarbeiten, auch unter Wasser
    • Erhältlich in Weiß
    • Hohe Klebkraft
    • Zum Füllen von Bewegungsfugen verwenden
    • Innen- und Außenwände und Böden
    • Hochflexibel
    • Neutrales Härtungssystem – frei von Lösungsmitteln, Wasser und Isocyanaten
    • Kann bemalt werden
    • Schrumpffreies Trocknen
    • Einkomponentiger Elastomer-Hybrid

    Standards

    Grüne Linie

    Spezifikation
    • Performance

      Material Base: Silyl-terminated Polyether (hybrid) Elastomeric
      Color: White
      Storage Conditions: 40⁰F – 90⁰F (5⁰C – 32⁰C). Max 50% relative humidity. Do not freeze or expose to moisture.
      Skinning Time: 20 minutes
      Curing Time: 1/8″ per 24 hours
      Operating Temperature: -75⁰F to 220⁰F
      Practical Expansion: 25%
      Coverage per Package: 1/4″ (6 mm) Bead. 32 linear ft. (9.75 linear m). 1/8″ (3 mm) Bead. 64 linear ft. (19.5 linear m).
      Hardness Shore A: 46
      Tensile Adhesion Strength: 225 psi
      Shelf Life: 18 months, if unopened
      VOC: 18 g/L
      Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard Limited 1-Year Warranty. Failure to follow written directions will void the warranty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-tlt-700-multi-purpose-adhesive-sealant
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Klassifizierung10 21 16
    • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit