Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories

    Google-Übersetzung,

    Die ARDEX TLT ™ -Abdichtungsmembran ist eine leichte Polyethylenmembran zur Verwendung unter Fliesen- und Steinoberflächen in Duschen und Anwendungen in Nassbereichen. Es ist auch für chemikalienbeständige Bodenbeläge geeignet.

    Das ARDEX TLT ™ Nahtband besteht aus dem gleichen leichten, wasserdichten Material wie die Abdichtungsmembran und ist für den Einsatz über horizontalen und vertikalen Nähten vorgesehen.

    Die ARDEX TLT ™ Misch-/Rohrventildichtungen dienen zum Abdichten von Rohrvorsprüngen und sind für den Einsatz rund um Versorgungsleitungen zu Duschköpfen, Handbrausen, Düsen sowie Sprüh- und Dampfköpfen vorgesehen. Sie fungieren als bruchsichere Membran zwischen Substraten und harten Oberflächenbelägen.

    Die ARDEX TLT ™ Innen-/Außenecken sind aus einem einzigen Stück aus einem nahtlosen Material gefertigt, das mögliche Schwachstellen bei zeitaufwändigen Schneidtechniken auf der Baustelle eliminiert. Sie bieten Komfort und geben Ihnen die Gewissheit, dass jede Ecke vor dem Eindringen von Wasser geschützt ist.

    Das ARDEX TLT™ Imprägnierset enthält:

    • 4 ARDEX TLT™ Innenecken
    • 4 ARDEX TLT™ Außenecken
    • 1 ARDEX TLT™ Rohrdichtung
    • 1 ARDEX TLT™ Mischventil
    Spezifikation
    • Waterproofing Membrane
      ProductWidthLengthAreaThickness
      ARDEX TLT™ 7163ft. 3in (1 m)32 ft. (10 m)108 ft.² (10 m²)5 mil
      ARDEX TLT™ 7173ft. 3in (1 m)98 ft. 5in. (30 m)323 ft.² (30 m²)5 mil

      Seam Tape
      ProductWidthLengthThickness
      ARDEX TLT™ 7094.7 in (12 cm)33 ft. (10 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7104.7 in (12 cm)66 ft. (20 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7114.7 in (12 cm)98 ft. (30 m)5 mil

      Corners
      ProductTypeThicknessDegree
      ARDEX TLT™ 704Inside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 705Outside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 706Inside Corner5 mil135°
      ARDEX TLT™ 707Outside Corner5 mil135°

      Mixing Pipe/Valve Seals
      ProductDescriptionThickness
      ARDEX TLT™ 7124″ x 4″ Squares5 mil
      ARDEX TLT™ 713Pipe Collar5 mil
      ARDEX TLT™ 714Mixing Valve Collar5 mil
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-tlt-waterproofing-accessories
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Klassifizierung10 21 16
    • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika