Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 3™ PLUS - Large and Heavy Tile and Stone Mortar
ARDEX

ARDEX X 3™ PLUS - Large and Heavy Tile and Stone Mortar

Google-Übersetzung,

ARDEX X 3™ PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Mörtel zum Verlegen von Steinbruch-, Keramik- und den meisten Natursteinfliesen auf üblichen Innenflächen, einschließlich Sperrholz für den Außenbereich, sowie auf Beton- und Mauerwerksflächen im Außenbereich.

Hauptmerkmale

  • Formuliert für große und schwere Fliesen und Steine ​​sowie ungemessene Dicken
  • Zum Verlegen von Fliesen aus Porzellan, Steingut, Keramik und den meisten Natursteinen*
  • Einsatz mit Entkopplungs- und Bruchsicherungsmembranen
  • Für dickere Haftschichten: 3/32” bis 1/2” (2,5 mm bis 12 mm) nach dem Einbetten der Fliesen
  • Standfest – für den Einsatz an Wänden und Böden
  • Minimiert das Einsinken
  • Leicht aufzutragende cremige Konsistenz
  • Innen- und Außenbereich
  • 3 Stunden Topfzeit

Normen

SystemOne™
Erfüllt oder übertrifft ANSI 118.4
Erfüllt oder übertrifft ANSI 118.11
ISO Klassifizierung: C2 TE P1

Spezifikation
  • Installation

    Mixing Ratio: 5 1/4 – 6 quarts (4.7 – 5.6 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
    For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume

    Approximate Coverage per 40 lb. (18 kg) bag:

    1/4” x 1/4” x 1/4” Sq. Notch Trowel; 90 sq. ft. (8.4 sq. m)

    1/4” x 3/8” x 1/4” Sq. Notch Trowel; 65 sq. ft. (6 sq. m)

    1/2” x 1/2” x 1/2” Sq. Notch Trowel; 45 sq. ft. (4.2 sq. m)

    Performance

    Open Time: Up to 30 minutes
    Pot Life: 3 hours
    Working Time: 15 – 30 minutes
    Time to Grout: Walls: 8 hours; Floors: 24 hours
    Colors: Gray/White
    VOC: 0
    Packaging: 40 lb. (18 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX SystemOne™ Warranty when used in conjunction with ARDEX grouts and ARDEX caulks.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-X-3-plus
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeThin Set Mortar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
  • Klassifizierung09 65 19
  • Format2014TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit