Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

Google-Übersetzung,

ARDEX X 7 R ist ein schnell abbindender flexibler Fliesenkleber, mit dem Fliesen bereits 2 Stunden nach dem Verlegen verfugt und befahren werden können.

  • Fliesen nach 2 Stunden begehbar und verfugbar
  • Halbrieselfähige Konsistenz erleichtert eine solide Bettungsfixierung und ist ideal für großformatige Bodenfliesen
  • Der Wassergehalt kann angepasst werden, um eine standfreie Mischung für Hohlkehlen/Sockel und Wandfliesen zu erzeugen
  • Kann auf Sperrholzauflagen verwendet werden
  • ARDEX X 7 RW hat eine verlängerte offene Zeit von 30 Minuten
  • Ideal für fast alle Fliesenarten einschließlich nicht feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein
  • Geeignet für Wand- und Bodenanwendungen
  • Geeignet für Innen- und Außenbereiche, einschließlich Schwimmbäder
  • Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung

Verfügbare Farben: Grau und Weiß

Verfügbare Einheitsgröße: 20 kg

Spezifikation
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-x-7-r-w
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeFlexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 90 00
  • Format2014TitelPainting and Coating
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit