Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)
ARDEX

PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)

Google-Übersetzung,

ARDEX PANDOMO® CF1™ ist ein selbsttrocknender, selbstnivellierender, nicht spachtelbarer Belag für die schnelle Oberflächenerneuerung, Glättung oder Nivellierung von Innenbeton. Verwenden Sie ARDEX PANDOMO CF1 zur Herstellung hochwertiger, kreativ gestalteter Nutzflächen von ARDEX PANDOMO Floor und FloorPlus in gewerblichen Bereichen wie Einzelhandelsgeschäften, Geschäften, Hotels, Cafés und Fluren oder sogar für den Einsatz in der Leichtindustrie.

Hauptmerkmale

  • Schnelles Abbinden und schnelles Trocknen
  • Für Dicken von 1/4″ bis 1″ (6 – 24 mm)
  • Selbstnivellierend
  • Kann verjüngt werden, um vorhandenen Erhebungen gerecht zu werden
  • Für gewerbliche, Einzelhandels- und Leichtindustrieanwendungen
  • Nur für Innenböden verwenden
  • Für ARDEX PANDOMO® FloorPlus Oberflächen fügen Sie ARDEX PANDOMO® HG Sand hinzu. Verfügbare Sandfarben: Schwarz, Weiß, Grau und Sable
Spezifikation
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: White
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPandomo-CF1
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeBodenspachtelmasse
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung03 53 00
  • Format2014TitelConcrete Topping
  • OmniClassNummer23-15 17 11 11 11
  • OmniClassTitelConcrete Floor Toppings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit