Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
    Areco

    Areco Tp131 High Profile

    Google-Übersetzung,

    Areco TP131 Hochprofil ist ein starkes Profil mit einer Dehnungsgrenze von 420 MPa und einer erweiterten Deckbreite von 945 mm. Das Profil eignet sich zum Tragen der Dämmung und eines Außendaches. Es ist bis 10 m selbsttragend. Das Profil ist auch mit vorgestanzten Entwässerungslöchern, ID- und CC-Kennzeichnung bereits ab Werk erhältlich.

    Spezifikation
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARS-TP131HIGHPROF
    • ProduktfamilieRoof Profiles
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden