Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
    ErectaStep

    Prefabricated Aluminum Stairs

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine neue Lösung für ein altes Problem. In nahezu jeder industriellen Umgebung ist ein sicherer Zugang für Wartung und Produktion ein Muss. Die Serie von vorgefertigten Aluminiumtreppen von ErectaStep ist eine OSHA-konforme, konfigurierbare Lösung, die Stabilität und Haltbarkeit bietet. Da unsere Aluminiumtreppen vollständig kundenspezifisch angepasst werden können, sind sie für praktisch jede benötigte industrielle Anwendung geeignet.

    Durch die Verwendung einer Kombination aus 5 Komponenten: vorgefertigte Aluminiumtreppen, Aluminiumarbeitsplattformen, industrielle Handläufe, Aluminiumleitern und Turmstützen, ist unser modulares Design robust, erfordert keine Fertigung und lässt sich schnell zusammenschrauben, um Aluminiumtreppen, Übergänge und viele andere Konfigurationen für einen sicheren Zugang bereitzustellen über Rohre, Deichmauern oder andere Hindernisse. Alle unsere OSHA-konformen Arbeitsplattformen und industriellen Aluminiumtreppen sind präzisionsgefertigt und vollständig aus dickwandigem Stahl und Aluminium konstruiert. Und wie immer – jede Komponente ist noch heute vollständig auf Lager und versandbereit!

    Spezifikation
    • Aluminum Stairs Features:

      • 26″ inside width walk surface
      • Heights up to 15′ available (and all are in-stock)
      • Slip-resistant stamped aluminum treads
      • Meets OSHA’s stringent 1000 pound point load requirement
      • 9 over 9 rise run meets OSHA 1910 regulation
      • ANSI yellow handrail and midrail for high visibility and safety
      • Sturdy 2″ diameter round handrail for smooth grabbing surface
      • Additional top handrail to transition to platform handrail height
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprefabricated-aluminum-stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit