Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Google-Übersetzung,
    Easy-Click ist eine Art Bandblech-Dachbahn mit Klicksystem (männliche/weibliche Naht), die ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach montiert werden kann. Platten sind mit Verstärkungskanälen (in einem 1-, 2- oder 3-Muster) erhältlich. Auch für Gebäude mit geringer Dachneigung geeignet. Mindestdachneigung 8°. Die Dachbahn wird in Längen bis zu 8 m ohne Überlappung geliefert.
    Spezifikation
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARD-TPEASYCLICK
    • ProduktfamilieRoof Tiles
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit