Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vista® Architectural Shingle

Vista® Architectural Shingle

Google-Übersetzung,

Unsere beliebtesten

Vista®-Schindeln sind im beliebten Architekturstil gestaltet und aus unserem branchenführenden NEX®-Gummiasphalt hergestellt. Sie bieten hervorragende Allwetterbeständigkeit, eine Hagelschlagfestigkeit der Klasse 4 und enthalten Granulate, die zur Reinigung der Luft von Emissionsschadstoffen beitragen.

Klassenbester

Vista®-Schindeln sind die besten ihrer Klasse – hergestellt mit der branchenführenden Technologie (NEX® Rubberized Asphalt), mit der höchsten Aufprallschutzklasse (Klasse 4), der stärksten Nachhaltigkeit (Upcycling-Gummi und -Kunststoff, smogreduzierendes Granulat) und einem hervorragenden Garantieschutz.

Vista®-Schindeln erfüllen außerdem die strengen FORTIFIED™-Dachanforderungen des Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS).

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-7/8″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 251
    Package Color: Purple/White
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/SQ: 66
    SQ/Pallet: 16
    SQ/Truckload: 208

Technische Spezifikation
  • Referenznummervista-architectural-shingle
  • ProduktfamilieShingles
  • ProduktgruppeVista®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA