Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    Google-Übersetzung,
    Diese Variante bewahrt die klassische Clickfals-Optik und führt gleichzeitig ein 426 mm breites Flachprofil im Stahl ein. Das Ergebnis ist eine ruhigere, elegantere Dachoberfläche für Projekte, die die traditionelle Clickfals-Ästhetik mit einem einheitlicheren Erscheinungsbild bevorzugen. Dieses BIM-Produkt repräsentiert Easy-Clickfals 295-221 und ist für die Koordination und Spezifikation innerhalb des zugehörigen Areco-Gebäudehüllensystems vorgesehen.
    Spezifikation
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasy-clickfals-295-221
    • ProduktfamilieRoof Tiles
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Schweden