Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAC T-250 metal roof panel

PAC T-250 metal roof panel

Google-Übersetzung,

PAC T-250-Platten werden im Werk oder vor Ort auf Länge geformt und vor Ort gesäumt. Die Paneele wurden für die Anwendung auf einer Vielzahl von Substraten auf Dachneigungen von nur 1/2 : 12 entwickelt. PAC T-250-Paneele können aus 22- und 24-Gauge-Stahl oder 0,032- und 0,040-Aluminium hergestellt werden. Das Paneel PAC T-250 kombiniert strukturelle Leistung mit architektonischer Ästhetik. PAC T-250-Paneele weisen eine nominelle fertige Paneelhöhe von 2,625 Zoll vom Deck bis zur Oberseite der Nahtkappe auf, die nach der Installation eine mechanische Falzung vor Ort erfordert. Die Paneele haben ein kontinuierliches und/oder intermittierendes Clipsystem mit verdeckten Befestigungselementen, das so ausgelegt ist, dass es eine thermische Ausdehnung/Kontraktion ermöglicht. Auf die Nahtabdeckung sind werkseitig Dichtraupen aufgebracht.

Trimmen
Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen von Petersen oder einem qualifizierten Hersteller hergestellt werden. Die Einfassung muss aus PAC-CLAD-Aluminium oder -Stahl bestehen. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden. Vinylfolie wird für alle Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist. HINWEIS: Die abziehbare Folie muss sofort nach der Installation entfernt werden.

Installation
PAC T-250-Platten sind für den Einsatz in architektonischen und strukturellen Dächern vorgesehen. Substrate können min. 5/8 Zoll umfassen. Sperrholz, Nagelbrettisolierung oder ähnliches mit einer Eis- und Wasserschutzunterlage, die horizontal von der Traufe bis zum First aufgebracht wird. Andere Substrate können Metalldecks, Pfetten oder starre Isolierungen in Verbindung mit Lagerplatten sein. Wenden Sie sich an Petersen, um weitere Unterstützung bei Installationsdetails zu erhalten. Für Küstenanwendungen müssen Aluminiumplatten zusammen mit Edelstahlclips verwendet werden, um Anspruch auf Garantie zu haben. Wenden Sie sich an einen Architekten/Ingenieur vor Ort, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und Bedingungen zu erfahren.

Säumen
PAC T-250-Paneele erfordern die Verwendung von mechanischen Verschließern, die zusammen mit Handcrimpern und anderen Werkzeugen von DI Roof Seamers erhältlich sind, dem einzigen von Petersen zugelassenen Anbieter dieser Ausrüstung.

Spezifikation
  • Features

    • Standard with striations
    • Maximum factory-produced panel length is 54 ft. (check w/factory for longer lengths)
    • Architectural/structural panel
    • Factory-applied sealant in seam cover
    • Continuous interlock
    • 30-year non-prorated finish warranty
    • Weathertightness warranty available
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-pac-t-250
  • ProduktfamilieRoof Panels
  • ProduktgruppeRoof Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)2.62
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA