Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    NUOS PLUS WIFI ist ein wandhängender Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe und integrierter Konnektivität. Dank des optimierten thermodynamischen Kreislaufs weist diese Wärmepumpe eine der besten Leistungen in ihrer Kategorie auf und verwendet das nachhaltige Kältemittel R290 mit niedrigem GWP. Es kann auch als Speicher für erneuerbare Energien verwendet werden, mit einfachem Anschluss an eine Photovoltaikanlage.

    Es stehen drei Größen zur Verfügung:

    • NUOS PLUS S2 WIFI 80 (80 l Fassungsvermögen)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 110 (110 l Fassungsvermögen)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 150 (150 l Fassungsvermögen)
    Spezifikation
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUOS-PLUS-S2-WIFI
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit