Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)
ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)

    ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)

    Google-Übersetzung,

    Armatherm™ 500 – Säulenbasis

    Die Reduzierung des Wärmeflusses innerhalb der Gebäudehülle senkt den Energieverbrauch und beugt Kondensationsproblemen vor. Das Armatherm™ 500 Thermal Break Material (TIM) reduziert den Energieverlust durch Wärmebrücken in Gebäudehüllenverbindungen erheblich.

    Das strukturelle Wärmedämmmaterial Armatherm™ 500 ist ein hochdichtes, duroplastisches Polyurethan, das in mehreren Dichten hergestellt wird.

    Das thermisch getrennte Material Armatherm™ 500 ist hoch belastbar und in vier Materialqualitäten mit unterschiedlicher Druckfestigkeit erhältlich.

    Die Armatherm™ 500 Wärmedämmblöcke weisen eine sehr geringe Kriechneigung unter Last auf und nehmen dank ihrer geschlossenen Zellstruktur kein Wasser auf. Dadurch wird der Energieverlust durch Wärmebrücken in den Anschlüssen der Gebäudehülle reduziert. Wärmefluss, Energieverbrauch und potenziell gefährliche Kondensationsprobleme werden dadurch minimiert.

    Armatherm™ 500 ist in den Standarddicken 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 50 mm erhältlich. Die hochdichten Polyurethan-Platten lassen sich zudem problemlos schichten oder individuell anpassen, um den gewünschten U-Wert und die gewünschte Dicke zu erreichen. Das Material ist äußerst flexibel und kann überall dort im Gebäude eingesetzt werden, wo eine Durchdringung oder ein Übergang durch die Gebäudehülle besteht. Bei Bedarf kann es vor Ort problemlos zugeschnitten und gebohrt werden, wo eine Wärmebrücke entsteht. Armatherm™500-320 und Armatherm™500-490 sind die gängigsten Spezifikationen.

    Armatherm™500 ist nicht nur die ideale Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken in Gebäuden und reduziert so den Wärmeverlust, sondern eignet sich auch für Kühlhäuser, um das Einfrieren des Untergrunds zu verhindern. Dies ist für die Lagerung von Tiefkühlkost erforderlich. Armatherm™500 sitzt direkt unter dem Stützenfuß und verhindert so die Übertragung kalter Temperaturen in den Boden.

    Lösung für Wärmebrücken an der Säulenbasis

    Interne Stahlstützen verlaufen traditionell durch die Bodenplatte der Gebäudehülle und die Dämmung an ihrem Fuß. In Gebäuden mit niedrigen Temperaturen wie Gefrierräumen und Kühlhäusern entsteht dadurch eine Wärmebrücke und punktförmige Wärmeübertragung (Wärmeverlust) am Fuß der Stahlstützen. Dies gilt auch für Außenstützen, die Decken oder Dachüberstände tragen. Die Verbindung zwischen Stütze und Dach unterbricht die durchgehende Dämmung und führt zu Wärmeverlusten durch Wärmebrücken.

    Spezifikation
    • Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300



      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarmatherm-500-series-column-base
    • ProduktfamilieArmatherm™ 500
    • ProduktgruppeStructural Thermal Break
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermal break connection plates
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika