Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)
Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)

    Armatherm™ FRR - Steel Balcony Canopy (UK)

    Google-Übersetzung,

    Wärmebrückenlösung für Balkone – FRR

    Die Reduzierung des Wärmeflusses innerhalb der Gebäudehülle senkt den Energieverbrauch und beugt Kondensationsproblemen vor. Wärmebrücken in Stahl- und Betonkonstruktionen können die Energieeffizienz eines Gebäudes erheblich beeinträchtigen. Armatherm™ FRR bietet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und hohe Druckfestigkeit. Armatherm™ FRR besteht aus einem verstärkten, duroplastischen Harz, das FRR eine begrenzte Brennbarkeit verleiht und das Kriechen unter Last reduziert. Damit ist es das ideale Material für strukturelle Wärmebrückenverbindungen.

    Anwendungen von Armatherm™ FRR

    • Balkone
    • Überdachungen
    • Mauerwerksregalwinkel
    • Trägerverbindungen
    • Stürze
    • Vorhangfassadenpfosten
    • Regenschutz
    • Säulenbasis

    ISOLATIONSSCHEIBEN UND -BUCHSEN
    An der Vorderseite des Schraubenkopfes sollte zwischen zwei Stahlscheiben und der Oberfläche des Außenstahls eine Wärmebrücke vorgesehen werden. Dies verhindert eine Wärmebrücke durch die Schraube, die andernfalls einen Weg für den Wärmefluss durch die Wärmebrücke bieten würde. Armatherm™ Isolierscheiben und -buchsen werden empfohlen, um diesen Weg und die Gefahr von Kondensation innerhalb der Gebäudehülle zu vermeiden. Kontaktieren Sie uns für Unterstützung bei Ihrer Tragwerksplanung oder Wärmeberechnung.

    AUF ANFRAGE SIND AUCH KUNDENSPEZIFISCHE ISOLATIONSBUCHSEN UND -UNTERLEGSCHEIBEN ERHÄLTLICH.



    Spezifikation
    • Balcony Thermal Bridging Solution Break

      Specification of Armatherm FRR
      Maximum Loading Pressure
      301.5 N/mm²
      Compressive Modulus
      5758 N/mm²
      Shear Strength
      110 N/mm²
      Standard Thickness (mm)
      12mm, 20mm, 25mm, 50mm
      Thermal Conductivity
      0.35 W/mK
      Minimum Operating Temp
      -51°C
      Maximum Operating Temp
      90°C

      Other thicknesses available: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm.
      Armatherm™ FRR sheets can be bonded together to satisfy U
      value and thickness specification requirements.


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrr-structural-thermal-break-material
    • ProduktfamilieArmatherm™ FRR
    • ProduktgruppeStructural Thermal Break
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermal break connection plates
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien