Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Google-Übersetzung,
Edit L 40cm Handwaschbecken - ein Hahnloch
Spezifikation
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0815
  • ProduktfamilieEdit L
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)7.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
  • Klassifizierung33 44 13.13
  • Format2014TitelCatchbasins
  • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
  • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit