Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Google-Übersetzung,
Orbit 21 55 cm Aufsatzwaschtisch, 1 Hahnloch rechts ohne Überlauf, ohne Kettenloch
Spezifikation
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2490
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCounter top wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)188
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)461
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)9.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit