Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Google-Übersetzung,
Contour Urinal 67 cm Zulauf hinten verdeckt
Spezifikation
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)675
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit