Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal Ben 084737
Urinal Ben 084737
Urinal Ben 084737
    DURAVIT AG

    Urinal Ben 084737

    4.6 von 5 Sternen4.6(72 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • 0847370000:Urinal Ben Weiß Zulauf von hinten
      • 0847370007:Urinal Ben Weiß Zulauf von hinten, mit Fliege
      • 08473700001:Urinal Ben Weiß Zulauf von hinten, WonderGliss
      • 08473700071:Urinal Ben Weiß Zulauf von hinten, mit Fliege, WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerurinals-urinal-ben-084737
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeUrinal Ben
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures