Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom® -Knife Edge Perimeter Trim Axiom™ -Knife Edge for Traditional Acoustical Lay-in and Tegular Panels, as Well as Drywall
Archiviert

Axiom® -Knife Edge Perimeter Trim Axiom™ -Knife Edge for Traditional Acoustical Lay-in and Tegular Panels, as Well as Drywall

Axiom® -Knife Edge Perimeter Trim

What have you done lately? Do you have an idea using floating ceiling clouds but are not sure if the perimeter trim can be "customized" to fit your design? We can help.

Axiom® -Knife Edge Perimeter Trim:

Two profiles available:
Axiom™ -Knife Edge for traditional acoustical lay-in and tegular panels, as well as drywall
Axiom™ -Knife Edge for Vector is specifically made to work with the unique Vector edge
Extruded aluminum trim provide crisp edge detailing compared to conventional roll-formed steel systems
Compatible with Armstrong exposed suspension systems and Drywall Grid Systems
Colors coordinate with Armstrong ceiling and grid systems; custom colors available
Standard 90-degree factory welded corners
Factory welded corners available in configurations between 45-degrees and 135-degrees, upon request.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst13570
  • ProduktfamilieSuspended Ceilings, Suspension Assembly
  • ProduktgruppeAxiom® -Knife Edge Perimeter Trim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit