Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended

    4.8 von 5 Sternen4.8(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die abgehängte Decke besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Pladur® T-45-Profilen. Dieser ist mit Pladur® T-45-Halterungen und Ø 6 mm Gewindestangen an der Gebäudestruktur befestigt und wird von umlaufenden, mechanisch angebrachten Pladur®-Profilen getragen. An diesem Rahmen sind ein oder zwei Pladur®-Platten (N, H1, OMNIA, F, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 oder SYNIA STD 4BA) verschraubt. Die benötigten Pladur®-Materialien (Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische Fugen etc.) werden in entsprechenden Mengen verwendet. Die Oberfläche entspricht den Qualitätsstufen Q2, Q3 und Q4 (gemäß der im Design festgelegten Ausführung). Die Montage erfolgt gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den Anforderungen der CTE.

    Spezifikation
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing fire resistance and acoustic insulation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_21
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes